Home / Producten / EURONORD 0710
Euronord image

Euronord

Het Euronord programma omvat meer dan 170 standaardmaten, wat betekent dat er optimale combinatiemogelijkheden zijn met reeds bestaande behuizingen. De nieuwe EURONORD 3 behuizingsserie heeft een aantal innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit-dekselschroeven en een verzonken gedeelte in het behuizingsdeksel voor folietoetsenborden of frontfolies.
  • Afmetingen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (onderbak), IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 07
  • P: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 071004
Behuizingen

PC 071004

7032530

Afmetingen - 66 x 98 x 41

PCT 071004
Behuizingen

PCT 071004

7022531

Afmetingen - 66 x 98 x 41

AB 071004
Behuizingen

AB 071004

7083530

Afmetingen - 66 x 98 x 41

EURONORD 0710 Accessoires

TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)