Home / Producten / P 0823
Euronord P image

Euronord P

Het Euronord-programma omvat meer dan 170 standaard afmetingen, binnen de aanwezige behuizingen heeft u dus optimale combinatiemogelijkheden. De nieuwe lijn EURONORD 3 behuizingen, hebben enkele innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit dekselschroeven en een verlaagd gedeelte in het deksel voor membraantoetsenborden of frontfolies.

  • Afmetingen: 80 x 75 x 55 mm tot 406 x 401 x 120 mm
  • P: IP 66; IK 08; NEMA type 1, 4, 4X, 12 en 13; UL 94-5V; UL 508
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
P 082306 enclosure

P 082306 enclosure

7094200

Afmetingen - 75 x 230 x 55

P 0823 Accessoires