Home / nl / P 0823 / P 082306 enclosure
P 082306 enclosure main image
P 082306 enclosure thumb 1

P 082306 enclosure

7094200

Afmetingen - 75 x 230 x 55

Datablad downloaden

EAN: : 6418074305213

SSTL Nr. : 3425122

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IK10

Hoogte (mm) : 75

Breedte (mm) : 230

Diepte (mm) : 55

Hoogte (inch) : 2.95

Breedte (inch) : 9.06

Diepte (inch) : 2.17

Materiaal: : Polyester, glasvezelversterkt

Kleur onderbak: : RAL_7036

Kleur deksel: : RAL 7036

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -20 ... 95

Temperatuur °F (continu gebruik) : -4…203°F

Standards : EN/IEC 60670

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK10

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

CAD-tekeningen

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

P 082306 enclosure

Fibox
7094200_P_082306 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : P 082306 enclosure

Artikelnr. : 7094200

EAN: : 6418074305213

El. number :

  • Finland : 3425122
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 75 230 55
inch : 2.95 9.06 2.17
Materialen: :
Materiaal: : Polyester, glasvezelversterkt
Kleur onderbak: : RAL_7036
Kleur deksel: : RAL 7036
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Temperature °F (continuous) : -4…203°F
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0