Home / Producten / EKM / 2538025
default product image showing fibox logo

EKMR 130 G

2538025

Afmetingen - 380 x 190 x 130

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074013521

SSTL Nr. : 3425412

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538025

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 380

Breedte (mm) : 190

Diepte (mm) : 130
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
EKM.gif Downloaden
EKMi.gif Downloaden
SGSFIMKO_EK.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EK.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • FIBOX_EKM30C.x_t
  • FIBOX_EKM30C.zip
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.step
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.x_t
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

EKMR 130 G 2538025 Accessoires

EKMZR
Behuizingen

EKMZR

3730152

Verhogingsrand (50 mm)
EKV 12
Behuizingen

EKV 12

3770647

DIN-rail 35
EKV 32
Behuizingen

EKV 32

3770649

DIN-rail 35
EKMVT
Behuizingen

EKMVT

3770550

Montageplaat

EKMR 130 G

Fibox

Sample image

Order symbol : EKMR 130 G

Artikelnr. : 2538025

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074013521

El. number :

  • Finland : 3425412
  • Zweden : 2538025

Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

EKM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 380 190 130
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
EKMZR Verhogingsrand (50 mm)
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-rail 35
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-rail 35
(335 x 35 x 7)
EKMVT Montageplaat
(338 x 158 x 1.5)
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
SGSFIMKO_EK