EK
De EK-serie is zeer geschikt voor toepassingen met zowel enkele opzichzelfstaande behuizingen als modulaire verdelers. EK biedt een uitgebreide aanbod van maten, verschillende diepten en talrijke accessoires.- Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
- PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
Filters
Alles wissen
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Slagvastheid (IK)
Afmetingen
30 mm
600 mm
Breedte (mm)
30 mm
600 mm
Diepte (mm)
30 mm
600 mm
Filters
Geen resultaten gevonden
Gebruik a.u.b. een ander zoekterm of pas de filters aan