ABS 30/25-3TT main image
ABS 30/25-3TT thumb 1

ABS 30/25-3TT

7586019

Afmetingen - 320 x 260 x 129

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Clear transparent hinged cover

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074062116

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016884

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK07

Hoogte (mm) : 320

Breedte (mm) : 260

Diepte (mm) : 129

Hoogte (inch) : 12.6

Breedte (inch) : 10.24

Diepte (inch) : 5.08

Materiaal: : ABS

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CM30_25-3.gif Downloaden
CM30_25-3i.gif Downloaden
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • cm30253b.dwg
  • cm30253b.dxf
  • FIBOX_CM3025-3C.x_t
  • FIBOX_CM3025-3C.zip
  • FIBOX_CM3025-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3025-30_TCB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS 30/25-3TT 7586019 Accessoires

FP 30/25
Behuizingen

FP 30/25

7720027

Aluminium frontplaat (Cardmaster)
MP 30/25
Behuizingen

MP 30/25

7720033

Montageplaat
FC PC 30/25
Behuizingen

FC PC 30/25

7720112

Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs

ABS 30/25-3TT

Fibox
PC_3025-3TT

Sample image

Order symbol : ABS 30/25-3TT

Artikelnr. : 7586019

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Clear transparent hinged cover

EAN: : 6418074062116

El. number :

  • Denemarken : 8212016884

Bestaande uit : Base. terminal compartment cover with EPDM gasket and screws for mounting plate/DIN-rail. -3 and -L3 versions: Transparent cover with PUR gasket. hinges. locking devices, FC version: Closed PC frame front plate with PUR gasket and cover screws.

CM30_25-3
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 320 260 129
inch : 12.6 10.24 5.08
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
FP 30/25 Aluminium frontplaat (Cardmaster)
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Montageplaat
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs
(296 x 196 x 30)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc