Home / Producten / CARDMASTER 30/25
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER met zijn nieuwe, moderne design is een behuizing waarin de volledige bedrading apart van de eigenlijke apparatuur, bijvoorbeeld voor procesbewaking, is ondergebracht.
  • Afmetingen: 166 x 160 x 80 mm – 390 x 316 x 167 mm
  • PC: IP 65/IP 66/ IP67; IK 08 (onderbak); IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 65; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 30/25-C3
Behuizingen

PC 30/25-C3

7520031

Afmetingen - 314 x 260 x 95

PC 30/25-3
Behuizingen

PC 30/25-3

7525019

Afmetingen - 320 x 260 x 129

PC 30/25-FC3
Behuizingen

PC 30/25-FC3

7520231

Afmetingen - 314 x 260 x 110

ABS 30/25-3
Behuizingen

ABS 30/25-3

7585019

Afmetingen - 320 x 260 x 129

CARDMASTER 30/25 Accessoires

FP 30/25
Behuizingen

FP 30/25

7720027

Aluminium frontplaat (Cardmaster)
MP 30/25
Behuizingen

MP 30/25

7720033

Montageplaat
FC PC 30/25
Behuizingen

FC PC 30/25

7720112

Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs