PC 30/25-3TT main image
PC 30/25-3TT thumb 1

PC 30/25-3TT

7526019

Afmetingen - 320 x 260 x 129

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent hinged cover

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074062055

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016949

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK07

Hoogte (mm) : 320

Breedte (mm) : 260

Diepte (mm) : 129

Hoogte (inch) : 12.6

Breedte (inch) : 10.24

Diepte (inch) : 5.08

Materiaal: : Polycarbonaat

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

CM30_25-3.gif Downloaden
CM30_25-3i.gif Downloaden
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • cm30253b.dwg
  • cm30253b.dxf
  • FIBOX_CM3025-3C.x_t
  • FIBOX_CM3025-3C.zip
  • FIBOX_CM3025-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3025-30_TCB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PC 30/25-3TT 7526019 Accessoires

FP 30/25
Behuizingen

FP 30/25

7720027

Aluminium frontplaat (Cardmaster)
MP 30/25
Behuizingen

MP 30/25

7720033

Montageplaat
FC PC 30/25
Behuizingen

FC PC 30/25

7720112

Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs

PC 30/25-3TT

Fibox
PC_3025-3TT

Sample image

Order symbol : PC 30/25-3TT

Artikelnr. : 7526019

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent hinged cover

EAN: : 6418074062055

El. number :

  • Denemarken : 8212016949
CM30_25-3
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 320 260 129
inch : 12.6 10.24 5.08
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
FP 30/25 Aluminium frontplaat (Cardmaster)
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Montageplaat
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs
(296 x 196 x 30)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc