ABS 25/22-C3

7580141

Afmetingen - 257 x 219 x 122

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Without main cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059369

SSTL Nr. : 3422961

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Hoogte (mm) : 257

Breedte (mm) : 219

Diepte (mm) : 122

Hoogte (inch) : 10.12

Breedte (inch) : 8.62

Diepte (inch) : 4.8

Materiaal: : ABS

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CM25_22-3.gif Downloaden
CM25_22-3i.gif Downloaden
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • FIBOX_CM2522-3C_TCB.zip
  • FIBOX_CM2522-3C_TCB.x_t

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS 25/22-C3 7580141 Accessoires

MP 25/22
Behuizingen

MP 25/22

7720140

Montageplaat
FC PC 25/22
Behuizingen

FC PC 25/22

7720111

Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs
FP 25/22
Behuizingen

FP 25/22

7720139

Aluminium frontplaat (Cardmaster)

ABS 25/22-C3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 25/22-C3

Artikelnr. : 7580141

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Without main cover

EAN: : 6418074059369

El. number :

  • Finland : 3422961

Bestaande uit : Base. terminal compartment cover with EPDM gasket and screws for mounting plate/DIN-rail. -3 and -L3 versions: Transparent cover with PUR gasket. hinges. locking devices, FC version: Closed PC frame front plate with PUR gasket and cover screws.

CM25_22-3
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 257 219 122
inch : 10.12 8.62 4.8
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
MP 25/22 Montageplaat
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Aluminium frontplaat (Cardmaster)
(250 x 150 x 1)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc