Cardmaster
CARDMASTER met zijn nieuwe, moderne design is een behuizing waarin de volledige bedrading apart van de eigenlijke apparatuur, bijvoorbeeld voor procesbewaking, is ondergebracht.- Afmetingen: 166 x 160 x 80 mm – 390 x 316 x 167 mm
- PC: IP 65/IP 66/ IP67; IK 08 (onderbak); IK 07 (deksel)
- ABS: IP 65; IK 07
Filters
Alles wissen
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Slagvastheid (IK)
Afmetingen
30 mm
600 mm
Breedte (mm)
30 mm
600 mm
Diepte (mm)
30 mm
600 mm
Filters
Geen resultaten gevonden
Gebruik a.u.b. een ander zoekterm of pas de filters aan