PC 25/22-3TT main image
PC 25/22-3TT thumb 1

PC 25/22-3TT

7526134

Afmetingen - 280 x 219 x 156

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent hinged cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074062048

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016936

Elektriciteitsnr. Zweden: : 7526134

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Hoogte (mm) : 280

Breedte (mm) : 219

Diepte (mm) : 156

Hoogte (inch) : 11.02

Breedte (inch) : 8.62

Diepte (inch) : 6.14

Materiaal: : Polycarbonaat

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

CM25_22-3.gif Downloaden
CM25_22-3i.gif Downloaden
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • FIBOX_CM2522-30_TCB.dwg
  • FIBOX_CM2522-3C.dwg
  • FIBOX_CM2522-3C.x_t
  • FIBOX_CM2522-3C.zip
  • FIBOX_CM2522-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM2522-30_TCB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PC 25/22-3TT 7526134 Accessoires

MP 25/22
Behuizingen

MP 25/22

7720140

Montageplaat
FC PC 25/22
Behuizingen

FC PC 25/22

7720111

Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs
FP 25/22
Behuizingen

FP 25/22

7720139

Aluminium frontplaat (Cardmaster)

PC 25/22-3TT

Fibox
PC_2522-3TT

Sample image

Order symbol : PC 25/22-3TT

Artikelnr. : 7526134

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent hinged cover

EAN: : 6418074062048

El. number :

  • Denemarken : 8212016936
  • Zweden : 7526134
CM25_22-3
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 280 219 156
inch : 11.02 8.62 6.14
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
MP 25/22 Montageplaat
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Aluminium frontplaat (Cardmaster)
(250 x 150 x 1)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc