Beschrijving : Cabinet, ABS, Smoked transparent door
Opmerkingen : Locks on the long side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074020512
SSTL Nr. : 3424378
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212019098
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2540055
ETIM: : EC000261
Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK08
Hoogte (mm) : 600
Breedte (mm) : 400
Diepte (mm) : 220
Hoogte (inch) : 23.62
Breedte (inch) : 15.75
Diepte (inch) : 8.66
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
- Fibox_CAB_64B.step
- Fibox_CAB_64C.step
- Fibox_CAB_64B.x_t
- Fibox_CAB_64C.x_t
- Fibox_CAB_64B.zip
- Fibox_CAB_64C.zip
- CAB64B.dwg
- CAB64C.dwg
- CAB64B.dxf
- CAB64C.dxf
- 8183072_FIBOX_CAB_ABS_604022_T3B.step
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
CAB ABS 604022 T3B
Sample image
Order symbol : CAB ABS 604022 T3B
Artikelnr. : 8183072
Beschrijving : Cabinet, ABS, Smoked transparent door
Opmerkingen : Locks on the long side
EAN: : 6418074020512
El. number :
- Finland : 3424378
- Denemarken : 8212019098
- Zweden : 2540055
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 600 | 400 | 220 |
| inch : | 23.62 | 15.75 | 8.66 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | ABS |
| Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
| Kleur deksel: : | Clear transparent |
| Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
| Temperatuurbereik : | |
|---|---|
| Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 175 |
| Temperature °F (continuous) : | -40 … 140 |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
| Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
| UV-bestendigheid: : | - |
| Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40854 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )