Home / Producten / CAB 6040
CAB image

CAB

Als u speciale eisen stelt aan de slagvastheid van uw behuizing, dan is CAB de juiste behuizing voor u. Stelt u zich de zwaarste en meest veeleisende omgevingen voor - CAB zal u niet teleurstellen. CAB trotseert alle weersomstandigheden en is resistenter dan staal. Er is een uitgebreid productassortiment beschikbaar.

  • Afmetingen:
    CAB PC/ABS 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    CAB P 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08
  • GRP (CAB P): IP 66; IK 10 (grijze deur)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
CAB PC 604022 G
Schakelkasten

CAB PC 604022 G

8113370

Afmetingen - 600 x 400 x 220

CAB PC 604022 G3B
Schakelkasten

CAB PC 604022 G3B

8113372

Afmetingen - 600 x 400 x 220

CAB PC 604022 T
Schakelkasten

CAB PC 604022 T

8113070

Afmetingen - 600 x 400 x 220

CAB PC 604022 T3B
Schakelkasten

CAB PC 604022 T3B

8113072

Afmetingen - 600 x 400 x 220

CAB 6040 Accessoires