Home / Producten / CAB 5040 / 8183060
default product image showing fibox logo

CAB ABS 504020 T

8183060

Afmetingen - 500 x 400 x 200

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, ABS, Smoked transparent door

Opmerkingen : Latches on the long side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074020390

SSTL Nr. : 3424370

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212020579

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2540047

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK08

Hoogte (mm) : 500

Breedte (mm) : 400

Diepte (mm) : 200

Hoogte (inch) : 19.69

Breedte (inch) : 15.75

Diepte (inch) : 7.87
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CAB_500x400x200.gif Downloaden
Certificate FI 40854.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Fibox_CAB_54B.step
  • Fibox_CAB_54C.step
  • Fibox_CAB_54B.x_t
  • Fibox_CAB_54C.x_t
  • Fibox_CAB_54B.zip
  • Fibox_CAB_54C.zip
  • CAB54B.dwg
  • CAB54C.dwg
  • CAB54B.dxf
  • CAB54C.dxf

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

CAB ABS 504020 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 504020 T

Artikelnr. : 8183060

Beschrijving : Cabinet, ABS, Smoked transparent door

Opmerkingen : Latches on the long side

EAN: : 6418074020390

El. number :

  • Finland : 3424370
  • Denemarken : 8212020579
  • Zweden : 2540047

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB_500x400x200
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 500 400 200
inch : 19.69 15.75 7.87
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854