Home / Nl / CAB 5040
CAB image

CAB

Als u speciale eisen stelt aan de slagvastheid van uw behuizing, dan is CAB de juiste behuizing voor u. Stelt u zich de zwaarste en meest veeleisende omgevingen voor - CAB zal u niet teleurstellen. CAB trotseert alle weersomstandigheden en is resistenter dan staal. Er is een uitgebreid productassortiment beschikbaar.

  • Afmetingen:
    CAB PC/ABS 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    CAB P 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08
  • GRP (CAB P): IP 66; IK 10 (grijze deur)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filters

Geen resultaten gevonden

Please try a different search term

CAB PC 504020 G
Schakelkasten

CAB PC 504020 G

8113360

CAB PC 504020 G3B
Schakelkasten

CAB PC 504020 G3B

8113362

CAB PC 504020 T
Schakelkasten

CAB PC 504020 T

8113060

CAB PC 504020 T3B
Schakelkasten

CAB PC 504020 T3B

8113062

CAB Accessories