Home / Producten / CAB 3525 / 8113035
CAB PC 352515 T main image
CAB PC 352515 T thumb 1

CAB PC 352515 T

8113035

Afmetingen - 350 x 250 x 150

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, PC, Smoked transparent door

Opmerkingen : Latches on the long side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074049056

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK08

Hoogte (mm) : 350

Breedte (mm) : 250

Diepte (mm) : 150

Hoogte (inch) : 13.78

Breedte (inch) : 9.84

Diepte (inch) : 5.91
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
CAB_250x350x150.gif Downloaden
Certificate FI 40854.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • FIBOX_CAB_2535B.dwg
  • FIBOX_CAB_2535C.dwg
  • FIBOX_CAB_2535B.dxf
  • FIBOX_CAB_2535C.dxf
  • FIBOX_CAB_2535B.step
  • FIBOX_CAB_2535C.step
  • FIBOX_CAB_2535B.x_t
  • FIBOX_CAB_2535C.x_t
  • FIBOX_CAB_2535B.zip
  • FIBOX_CAB_2535C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

CAB PC 352515 T 8113035 Accessoires

EKIV 3525
Schakelkasten

EKIV 3525

4712125

Montageplaat, voor behuizingen:
EKIV 3525 PL
Schakelkasten

EKIV 3525 PL

4712225

Montageplaat, plastic, voor behuizingen:

CAB PC 352515 T

Fibox
CAB_352515_T

Sample image

Order symbol : CAB PC 352515 T

Artikelnr. : 8113035

Beschrijving : Cabinet, PC, Smoked transparent door

Opmerkingen : Latches on the long side

EAN: : 6418074049056

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB_250x350x150
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 350 250 150
inch : 13.78 9.84 5.91
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
EKIV 3525 Montageplaat, voor behuizingen:
(320 x 220 x 1)
EKIV 3525 PL Montageplaat, plastic, voor behuizingen:
(320 x 220 x 2)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854