Home / Producten / CAB 3525
CAB image

CAB

Als u speciale eisen stelt aan de slagvastheid van uw behuizing, dan is CAB de juiste behuizing voor u. Stelt u zich de zwaarste en meest veeleisende omgevingen voor - CAB zal u niet teleurstellen. CAB trotseert alle weersomstandigheden en is resistenter dan staal. Er is een uitgebreid productassortiment beschikbaar.

  • Afmetingen:
    CAB PC/ABS 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    CAB P 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08
  • GRP (CAB P): IP 66; IK 10 (grijze deur)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters

CAB 3525 Accessoires

EKIV 3525
Schakelkasten

EKIV 3525

4712125

Montageplaat, voor behuizingen:
EKIV 3525 PL
Schakelkasten

EKIV 3525 PL

4712225

Montageplaat, plastic, voor behuizingen: