Beschrijving : Cabinet, ABS, Grey door
Opmerkingen : Lock on the long side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074020185
SSTL Nr. : 3424311
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212019027
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2540069
ETIM: : EC000261
Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK08
Hoogte (mm) : 300
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 180
Hoogte (inch) : 11.81
Breedte (inch) : 11.81
Diepte (inch) : 7.09
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
- Fibox_CAB_33B.step
- Fibox_CAB_33C.step
- Fibox_CAB_33B.x_t
- Fibox_CAB_33C.x_t
- Fibox_CAB_33B.zip
- Fibox_CAB_33C.zip
- CAB33B.dwg
- CAB33C.dwg
- CAB33B.dxf
- CAB33C.dxf
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
CAB ABS 303018 G3B
Sample image
Order symbol : CAB ABS 303018 G3B
Artikelnr. : 8183342
Beschrijving : Cabinet, ABS, Grey door
Opmerkingen : Lock on the long side
EAN: : 6418074020185
El. number :
- Finland : 3424311
- Denemarken : 8212019027
- Zweden : 2540069
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 300 | 300 | 180 |
| inch : | 11.81 | 11.81 | 7.09 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | ABS |
| Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
| Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
| Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
| Temperatuurbereik : | |
|---|---|
| Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 175 |
| Temperature °F (continuous) : | -40 … 140 |
| Accessoires : | |
|---|---|
| EKIV 33 |
Montageplaat
(270 x 270 x 1.5) |
| MB 12225 AL |
Swing door kit
(20 x 20 x 80) |
| FP A 33 |
Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu
(268 x 268 x 1) |
| EKIV 27 |
DIN-rail 35
(266 x 35 x 1.5) |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
| Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
| UV-bestendigheid: : | - |
| Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40854 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )