Home / Producten / CAB 3030
CAB image

CAB

Als u speciale eisen stelt aan de slagvastheid van uw behuizing, dan is CAB de juiste behuizing voor u. Stelt u zich de zwaarste en meest veeleisende omgevingen voor - CAB zal u niet teleurstellen. CAB trotseert alle weersomstandigheden en is resistenter dan staal. Er is een uitgebreid productassortiment beschikbaar.

  • Afmetingen:
    CAB PC/ABS 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    CAB P 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08
  • GRP (CAB P): IP 66; IK 10 (grijze deur)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
CAB PC 303018 G
Schakelkasten

CAB PC 303018 G

8113340

Afmetingen - 300 x 300 x 180

CAB PC 303018 G3B
Schakelkasten

CAB PC 303018 G3B

8113342

Afmetingen - 300 x 300 x 180

CAB PC 303018 T
Schakelkasten

CAB PC 303018 T

8113040

Afmetingen - 300 x 300 x 180

CAB PC 303018 T3B
Schakelkasten

CAB PC 303018 T3B

8113042

Afmetingen - 300 x 300 x 180

CAB ABS 303018 G
Schakelkasten

CAB ABS 303018 G

8183340

Afmetingen - 300 x 300 x 180

CAB 3030 Accessoires

EKIV 33
Schakelkasten

EKIV 33

4712118

Montageplaat
MB 12225 AL
Schakelkasten

MB 12225 AL

8390007

Swing door kit
FP A 33
Schakelkasten

FP A 33

8392227

Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu
EKIV 27
Schakelkasten

EKIV 27

4712127