Home / Producten / CAB 2535 / 8183036
CAB ABS 253515 T main image
CAB ABS 253515 T thumb 1

CAB ABS 253515 T

8183036

Afmetingen - 250 x 350 x 150

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, ABS, Smoked transparent door

Opmerkingen : Latches on the short side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074049100

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK08

Hoogte (mm) : 250

Breedte (mm) : 350

Diepte (mm) : 150

Hoogte (inch) : 9.84

Breedte (inch) : 13.78

Diepte (inch) : 5.91
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CAB_250x350x150.gif Downloaden
Certificate FI 40854.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • FIBOX_CAB_2535B.dwg
  • FIBOX_CAB_2535C.dwg
  • FIBOX_CAB_2535B.dxf
  • FIBOX_CAB_2535C.dxf
  • FIBOX_CAB_2535B.step
  • FIBOX_CAB_2535C.step
  • FIBOX_CAB_2535B.x_t
  • FIBOX_CAB_2535C.x_t
  • FIBOX_CAB_2535B.zip
  • FIBOX_CAB_2535C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

CAB ABS 253515 T 8183036 Accessoires

EKIV 3525
Schakelkasten

EKIV 3525

4712125

Montageplaat, voor behuizingen:
EKIV 3525 PL
Schakelkasten

EKIV 3525 PL

4712225

Montageplaat, plastic, voor behuizingen:

CAB ABS 253515 T

Fibox
CAB_352515_T

Sample image

Order symbol : CAB ABS 253515 T

Artikelnr. : 8183036

Beschrijving : Cabinet, ABS, Smoked transparent door

Opmerkingen : Latches on the short side

EAN: : 6418074049100

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB_250x350x150
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 250 350 150
inch : 9.84 13.78 5.91
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
EKIV 3525 Montageplaat, voor behuizingen:
(320 x 220 x 1)
EKIV 3525 PL Montageplaat, plastic, voor behuizingen:
(320 x 220 x 2)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854