Home / Producten / CAB 2515 / 8113325
CAB PC 251511 G main image
CAB PC 251511 G thumb 1

CAB PC 251511 G

8113325

Afmetingen - 250 x 150 x 110

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, PC, Grey door

Opmerkingen : Latches on the long side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074048950

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK08

Hoogte (mm) : 250

Breedte (mm) : 150

Diepte (mm) : 110

Hoogte (inch) : 9.84

Breedte (inch) : 5.91

Diepte (inch) : 4.33
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
CAB_250x150x110.gif Downloaden
Certificate FI 40854.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Fibox_CAB_2515B.dwg
  • Fibox_CAB_2515C.dwg
  • Fibox_CAB_2515B.dxf
  • Fibox_CAB_2515C.dxf
  • Fibox_CAB_2515B.step
  • Fibox_CAB_2515C.step
  • Fibox_CAB_2515B.x_t
  • Fibox_CAB_2515C.x_t
  • Fibox_CAB_2515B.zip
  • Fibox_CAB_2515C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

CAB PC 251511 G 8113325 Accessoires

EKIV 2515 PL
Schakelkasten

EKIV 2515 PL

4712222

Montageplaat, plastic, voor behuizingen:
EKIV 2515
Schakelkasten

EKIV 2515

4712122

Montageplaat, voor behuizingen:

CAB PC 251511 G

Fibox
CAB_2515_G

Sample image

Order symbol : CAB PC 251511 G

Artikelnr. : 8113325

Beschrijving : Cabinet, PC, Grey door

Opmerkingen : Latches on the long side

EAN: : 6418074048950

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB_250x150x110
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 250 150 110
inch : 9.84 5.91 4.33
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
EKIV 2515 PL Montageplaat, plastic, voor behuizingen:
(208 x 125 x 2)
EKIV 2515 Montageplaat, voor behuizingen:
(208 x 125 x 1)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854