Home / Producten / AR 181610 / 8561084
default product image showing fibox logo

AR181610CHTSST

8561084

Afmetingen - 457 x 406 x 254

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged transparent cover w/S.S. Lockable twist latch

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074067296

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 457

Breedte (mm) : 406

Diepte (mm) : 254

Hoogte (inch) : 17.99

Breedte (inch) : 15.98

Diepte (inch) : 10
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
ARCA-18x16_combi.gif Downloaden
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 18x16_hinge_base.dwg
  • 18x16_hinge_cover.dwg
  • 18x16_hinge_base.dxf
  • 18x16_hinge_cover.dxf
  • 18x16_hinge_base.x_t
  • 18x16_hinge_base.zip
  • 18x16_hinge_cover.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR181610CHTSST 8561084 Accessoires

APBP1816
Schakelkasten

APBP1816

8590194

PVC Back Panel
ABP1816
Schakelkasten

ABP1816

8592191

Painted Steel Back Panel
ASP1816
Schakelkasten

ASP1816

8592196

Aluminum Swing Panel
ALBP1816
Schakelkasten

ALBP1816

8592193

Aluminum Back Panel
ADFP1816
Schakelkasten

ADFP1816

8592195

Dead Front Panel w/ screws
AMFL16
Schakelkasten

AMFL16

8612267

16" Mounting Flange Set
ASPK1816
Schakelkasten

ASPK1816

8612028

Swing Panel Kit incl. Panel

AR181610CHTSST

Fibox

Sample image

Order symbol : AR181610CHTSST

Artikelnr. : 8561084

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged transparent cover w/S.S. Lockable twist latch

EAN: : 6418074067296

Bestaande uit : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-18x16_combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 457 406 254
inch : 17.99 15.98 10
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
APBP1816 PVC Back Panel
ABP1816 Painted Steel Back Panel
ASP1816 Aluminum Swing Panel
ALBP1816 Aluminum Back Panel
ADFP1816 Dead Front Panel w/ screws
AMFL16 16" Mounting Flange Set
ASPK1816 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance