Home / Nl / AR 181610
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filters

Geen resultaten gevonden

Please try a different search term

AR181610SC
Schakelkasten

AR181610SC

8561067

AR181610CHSC
Schakelkasten

AR181610CHSC

8561068

AR181610CHL
Schakelkasten

AR181610CHL

8561069

AR181610CHSSL
Schakelkasten

AR181610CHSSL

8561070

AR181610CHTSS
Schakelkasten

AR181610CHTSS

8561072

AR181610SCT
Schakelkasten

AR181610SCT

8561079

AR181610CHSCT
Schakelkasten

AR181610CHSCT

8561080

AR181610CHLT
Schakelkasten

AR181610CHLT

8561081

AR181610CHSSLT
Schakelkasten

AR181610CHSSLT

8561082

ARCA Accessoires

Nieuwste artikelen

Bekijk alle artikelen
featured image for post: Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Product News

18 mrt 2026

Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Snellere inspecties. Veiliger gebruik. Slimmer ...