Home / Producten / AR 14127 / 8561060
AR14127CHTSST main image
AR14127CHTSST thumb 1

AR14127CHTSST

8561060

Afmetingen - 356 x 305 x 178

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged transparent cover w/S.S. Lockable twist latch

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074067166

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 356

Breedte (mm) : 305

Diepte (mm) : 178

Hoogte (inch) : 14.02

Breedte (inch) : 12.01

Diepte (inch) : 7.01
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
ARCA 14x12_combi.gif Downloaden
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 14x12_hinge_base.dwg
  • 14x12_hinge_cover.dwg
  • 14x12_hinge_base.dxf
  • 14x12_hinge_cover.dxf
  • 14x12_hinge_base.step
  • 14x12_hinge_cover.step
  • 14x12_hinge_base.x_t
  • 14x12_hinge_cover.x_t
  • 14x12_hinge_base.zip
  • 14x12_hinge_cover.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR14127CHTSST 8561060 Accessoires

ABP1412
Schakelkasten

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Schakelkasten

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Schakelkasten

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Schakelkasten

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Schakelkasten

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Schakelkasten

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Schakelkasten

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Schakelkasten

ASPK1412

8612024

Swing Panel Kit incl. Panel

AR14127CHTSST

Fibox
AR1084CHTSS

Sample image

Order symbol : AR14127CHTSST

Artikelnr. : 8561060

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged transparent cover w/S.S. Lockable twist latch

EAN: : 6418074067166

Bestaande uit : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 14x12_combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 356 305 178
inch : 14.02 12.01 7.01
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
ABP1412 Painted Steel Back Panel
ASP1412 Aluminum Swing Panel
ASPHK14 Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12 12" Mounting Flange Set
ADFP1412 Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412 Aluminum Back Panel
APBP1412 PVC Back Panel
ASPK1412 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance