Home / Producten / AR 14127
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
AR14127SC
Schakelkasten

AR14127SC

8561005

Afmetingen - 356 x 305 x 178

AR14127CHSC
Schakelkasten

AR14127CHSC

8561010

Afmetingen - 356 x 305 x 178

AR14127CHL
Schakelkasten

AR14127CHL

8561025

Afmetingen - 356 x 305 x 178

AR14127CHSSL
Schakelkasten

AR14127CHSSL

8561030

Afmetingen - 356 x 305 x 178

AR14127CHTSS
Schakelkasten

AR14127CHTSS

8561050

Afmetingen - 356 x 305 x 178

AR14127SCT
Schakelkasten

AR14127SCT

8561015

Afmetingen - 356 x 305 x 178

AR14127CHSCT
Schakelkasten

AR14127CHSCT

8561020

Afmetingen - 356 x 305 x 178

AR14127CHLT
Schakelkasten

AR14127CHLT

8561035

Afmetingen - 356 x 305 x 178

AR14127CHSSLT
Schakelkasten

AR14127CHSSLT

8561040

Afmetingen - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSC
Schakelkasten

ARK14127CHSC

8561586

Afmetingen - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSSLT
Schakelkasten

ARK14127CHSSLT

8561597

Afmetingen - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSCT
Schakelkasten

ARK14127CHSCT

8561589

Afmetingen - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSSL
Schakelkasten

ARK14127CHSSL

8561594

Afmetingen - 356 x 305 x 178

ARK14127SC
Schakelkasten

ARK14127SC

8561610

Afmetingen - 356 x 305 x 178

ARK14127SCT
Schakelkasten

ARK14127SCT

8561613

Afmetingen - 356 x 305 x 178

AR 14127 Accessoires

ABP1412
Schakelkasten

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Schakelkasten

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Schakelkasten

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Schakelkasten

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Schakelkasten

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Schakelkasten

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Schakelkasten

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Schakelkasten

ASPK1412

8612024