Home / Producten / AR 12106 / 8561024
AR12106CHL main image
AR12106CHL thumb 1

AR12106CHL

8561024

Afmetingen - 305 x 254 x 152

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque cover w/Plastic quick release latch

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074066930

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 305

Breedte (mm) : 254

Diepte (mm) : 152

Hoogte (inch) : 12.01

Breedte (inch) : 10

Diepte (inch) : 5.98
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
ARCA 12x10_combi.gif Downloaden
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 12x10_hinge_base.dwg
  • 12x10_hinge_cover.dwg
  • 12x10_hinge_base.dxf
  • 12x10_hinge_cover.dxf
  • 12x10_hinge_base.step
  • 12x10_hinge_cover.step
  • 12x10_hinge_base.x_t
  • 12x10_hinge_cover.x_t
  • 12x10_hinge_base.zip
  • 12x10_hinge_cover.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR12106CHL 8561024 Accessoires

ASPHK12
Schakelkasten

ASPHK12

8612033

Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210
Schakelkasten

ALBP1210

8592163

Aluminum Back Panel
ASP1210
Schakelkasten

ASP1210

8592166

Aluminum Swing Panel
ASPK1210
Schakelkasten

ASPK1210

8612023

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210
Schakelkasten

ADFP1210

8592165

Dead Front Panel w/ screws
APBP1210
Schakelkasten

APBP1210

8590164

PVC Back Panel
AMFL10
Schakelkasten

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ABP1210
Schakelkasten

ABP1210

8592161

Painted Steel Back Panel

AR12106CHL

Fibox
AR12106CHL

Sample image

Order symbol : AR12106CHL

Artikelnr. : 8561024

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque cover w/Plastic quick release latch

EAN: : 6418074066930

Bestaande uit : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 12x10_combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 305 254 152
inch : 12.01 10 5.98
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
ASPHK12 Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210 Aluminum Back Panel
ASP1210 Aluminum Swing Panel
ASPK1210 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210 Dead Front Panel w/ screws
APBP1210 PVC Back Panel
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ABP1210 Painted Steel Back Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance