Home / Producten / AR 12106
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
AR12106SC
Schakelkasten

AR12106SC

8561004

Afmetingen - 305 x 254 x 152

AR12106CHSC
Schakelkasten

AR12106CHSC

8561009

Afmetingen - 305 x 254 x 152

AR12106CHL
Schakelkasten

AR12106CHL

8561024

Afmetingen - 305 x 254 x 152

AR12106CHSSL
Schakelkasten

AR12106CHSSL

8561029

Afmetingen - 305 x 254 x 152

AR12106CHTSS
Schakelkasten

AR12106CHTSS

8561049

Afmetingen - 305 x 254 x 152

AR12106SCT
Schakelkasten

AR12106SCT

8561014

Afmetingen - 305 x 254 x 152

AR12106CHSCT
Schakelkasten

AR12106CHSCT

8561019

Afmetingen - 305 x 254 x 152

AR12106CHLT
Schakelkasten

AR12106CHLT

8561034

Afmetingen - 305 x 254 x 152

AR12106CHSSLT
Schakelkasten

AR12106CHSSLT

8561039

Afmetingen - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSCT
Schakelkasten

ARK12106CHSCT

8561535

Afmetingen - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSSLT
Schakelkasten

ARK12106CHSSLT

8561543

Afmetingen - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSC
Schakelkasten

ARK12106CHSC

8561532

Afmetingen - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSSL
Schakelkasten

ARK12106CHSSL

8561540

Afmetingen - 305 x 254 x 152

ARK12106SC
Schakelkasten

ARK12106SC

8561556

Afmetingen - 305 x 254 x 152

ARK12106SCT
Schakelkasten

ARK12106SCT

8561559

Afmetingen - 305 x 254 x 152

AR 12106 Accessoires

ASPHK12
Schakelkasten

ASPHK12

8612033

Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210
Schakelkasten

ALBP1210

8592163

Aluminum Back Panel
ASP1210
Schakelkasten

ASP1210

8592166

Aluminum Swing Panel
ASPK1210
Schakelkasten

ASPK1210

8612023

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210
Schakelkasten

ADFP1210

8592165

Dead Front Panel w/ screws
APBP1210
Schakelkasten

APBP1210

8590164

PVC Back Panel
AMFL10
Schakelkasten

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ABP1210
Schakelkasten

ABP1210

8592161