Home / Producten / PCM 175
MNX image

MNX

De MNX serie omvat meer dan 260 verschillende modellen. Kies voor MNX als u altijd de juiste behuizing beschikbaar wilt hebben, ongeacht de omgevingsomstandigheden en inbouwhoogte. MNX biedt de optimale oplossing voor het beschermen van alle soorten elektrische en elektronische componenten.

  • Afmetingen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm hoog PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PCM 175/60 G
Behuizingen

PCM 175/60 G

6016319

Afmetingen - 180 x 180 x 60

PCM 175/75 G
Behuizingen

PCM 175/75 G

6016320

Afmetingen - 180 x 180 x 75

PCM 175/100 G
Behuizingen

PCM 175/100 G

6016321

Afmetingen - 180 x 180 x 100

PCM 175/125 G
Behuizingen

PCM 175/125 G

6016322

Afmetingen - 180 x 180 x 125

PCM 175/150 G
Behuizingen

PCM 175/150 G

6016323

Afmetingen - 180 x 180 x 150

PCM 175/75 T
Behuizingen

PCM 175/75 T

6016920

Afmetingen - 180 x 180 x 75

PCM 175/100 T
Behuizingen

PCM 175/100 T

6016921

Afmetingen - 180 x 180 x 100

PCM 175/125 T
Behuizingen

PCM 175/125 T

6016922

Afmetingen - 180 x 180 x 125

PCM 175/150 T
Behuizingen

PCM 175/150 T

6016923

Afmetingen - 180 x 180 x 150

PCM 175 Accessoires

MIV 175
Behuizingen

MIV 175

5514079

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
MIV 15
Behuizingen

MIV 15

5514083

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set