Home / Producten / MNX 200XH
MNX image

MNX

De MNX serie omvat meer dan 260 verschillende modellen. Kies voor MNX als u altijd de juiste behuizing beschikbaar wilt hebben, ongeacht de omgevingsomstandigheden en inbouwhoogte. MNX biedt de optimale oplossing voor het beschermen van alle soorten elektrische en elektronische componenten.

  • Afmetingen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm hoog PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 200/88 XHG
Behuizingen

PC 200/88 XHG

6013330

Afmetingen - 255 x 180 x 88

PC 200/100 XHG
Behuizingen

PC 200/100 XHG

6013326

Afmetingen - 255 x 180 x 100

PC 200/125 XHG
Behuizingen

PC 200/125 XHG

6013327

Afmetingen - 255 x 180 x 125

PC 200/175 XHG
Behuizingen

PC 200/175 XHG

6013329

Afmetingen - 255 x 180 x 175

PC 200/88 XHT
Behuizingen

PC 200/88 XHT

6013930

Afmetingen - 255 x 180 x 88

PC 200/125 XHT
Behuizingen

PC 200/125 XHT

6013927

Afmetingen - 255 x 180 x 125

PC 200/175 XHT
Behuizingen

PC 200/175 XHT

6013929

Afmetingen - 255 x 180 x 175

MNX 200XH Accessoires

MIV 200
Behuizingen

MIV 200

5514080

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
MIV 15
Behuizingen

MIV 15

5514083

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
MIV 20
Behuizingen

MIV 20

5514084