Home / Producten / MNX 125H
MNX image

MNX

De MNX serie omvat meer dan 260 verschillende modellen. Kies voor MNX als u altijd de juiste behuizing beschikbaar wilt hebben, ongeacht de omgevingsomstandigheden en inbouwhoogte. MNX biedt de optimale oplossing voor het beschermen van alle soorten elektrische en elektronische componenten.

  • Afmetingen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm hoog PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 125/60 HG
Behuizingen

PC 125/60 HG

6011307

Afmetingen - 130 x 130 x 60

PC 125/75 HG
Behuizingen

PC 125/75 HG

6011308

Afmetingen - 130 x 130 x 75

PC 125/100 HG
Behuizingen

PC 125/100 HG

6011309

Afmetingen - 130 x 130 x 100

PC 125/125 HG
Behuizingen

PC 125/125 HG

6011310

Afmetingen - 130 x 130 x 125

PC 125/60 HT
Behuizingen

PC 125/60 HT

6011907

Afmetingen - 130 x 130 x 60

PC 125/75 HT
Behuizingen

PC 125/75 HT

6011908

Afmetingen - 130 x 130 x 75

PC 125/100 HT
Behuizingen

PC 125/100 HT

6011909

Afmetingen - 130 x 130 x 100

PC 125/125 HT
Behuizingen

PC 125/125 HT

6011910

Afmetingen - 130 x 130 x 125

ABS 125/60 HG
Behuizingen

ABS 125/60 HG

6081307

Afmetingen - 130 x 130 x 60

ABS 125/75 HG
Behuizingen

ABS 125/75 HG

6081308

Afmetingen - 130 x 130 x 75

ABS 125/100 HG
Behuizingen

ABS 125/100 HG

6081309

Afmetingen - 130 x 130 x 100

ABS 125/125 HG
Behuizingen

ABS 125/125 HG

6081310

Afmetingen - 130 x 130 x 125

MNX 125H Accessoires

MIV 10
Behuizingen

MIV 10

5514082

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
MIV 125
Behuizingen

MIV 125

5514077

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)