Home / Nl / EURONORD 3 2036
Euronord image

Euronord

Het Euronord programma omvat meer dan 170 standaardmaten, wat betekent dat er optimale combinatiemogelijkheden zijn met reeds bestaande behuizingen. De nieuwe EURONORD 3 behuizingsserie heeft een aantal innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit-dekselschroeven en een verzonken gedeelte in het behuizingsdeksel voor folietoetsenborden of frontfolies.
  • Afmetingen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (onderbak), IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 07
  • P: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

Hoogte (mm)

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters

Geen resultaten gevonden

Please try a different search term

PCQ3 203612
Behuizingen

PCQ3 203612

7035791

PCTQ3 203612
Behuizingen

PCTQ3 203612

7025790

ABQ3 203612
Behuizingen

ABQ3 203612

7085791

Euronord Accessoires

Nieuwste artikelen

Bekijk alle artikelen
featured image for post: Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Product News

18 mrt 2026

Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Snellere inspecties. Veiliger gebruik. Slimmer ...