Home / Producten / EURONORD 3 1534
Euronord image

Euronord

Het Euronord programma omvat meer dan 170 standaardmaten, wat betekent dat er optimale combinatiemogelijkheden zijn met reeds bestaande behuizingen. De nieuwe EURONORD 3 behuizingsserie heeft een aantal innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit-dekselschroeven en een verzonken gedeelte in het behuizingsdeksel voor folietoetsenborden of frontfolies.
  • Afmetingen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (onderbak), IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 07
  • P: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PCTQ3 153410
Behuizingen

PCTQ3 153410

7025700

Afmetingen - 150 x 340 x 100

ABQ3 153410
Behuizingen

ABQ3 153410

7085701

Afmetingen - 150 x 340 x 100

PCQ3 153410
Behuizingen

PCQ3 153410

7035701

Afmetingen - 150 x 340 x 101

EURONORD 3 1534 Accessoires

TRH 34
Behuizingen

TRH 34

9822022

DIN-rail 35
TRH 15
Behuizingen

TRH 15

9822021

DIN-rail 35
TM 1534
Behuizingen

TM 1534

9512021

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
TF 28037
Behuizingen

TF 28037

7028337

Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen: