Home / Producten / EURONORD 0816
Euronord image

Euronord

Het Euronord programma omvat meer dan 170 standaardmaten, wat betekent dat er optimale combinatiemogelijkheden zijn met reeds bestaande behuizingen. De nieuwe EURONORD 3 behuizingsserie heeft een aantal innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit-dekselschroeven en een verzonken gedeelte in het behuizingsdeksel voor folietoetsenborden of frontfolies.
  • Afmetingen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (onderbak), IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 07
  • P: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 081606
Behuizingen

PC 081606

7032630

Afmetingen - 80 x 160 x 55

PC 081607
Behuizingen

PC 081607

7032620

Afmetingen - 80 x 160 x 65

PC 081609
Behuizingen

PC 081609

7032650

Afmetingen - 80 x 160 x 85

PC 081610
Behuizingen

PC 081610

7032640

Afmetingen - 80 x 160 x 95

PCT 081606
Behuizingen

PCT 081606

7022631

Afmetingen - 80 x 160 x 55

PCT 081607
Behuizingen

PCT 081607

7022621

Afmetingen - 80 x 160 x 65

PCT 081609
Behuizingen

PCT 081609

7022651

Afmetingen - 80 x 160 x 85

PCT 081610
Behuizingen

PCT 081610

7022641

Afmetingen - 80 x 160 x 95

AB 081607
Behuizingen

AB 081607

7083620

Afmetingen - 80 x 160 x 65

AB 081609
Behuizingen

AB 081609

7083650

Afmetingen - 80 x 160 x 85

AB 081610
Behuizingen

AB 081610

7083640

Afmetingen - 80 x 160 x 95

EURONORD 0816 Accessoires

TRH 1216
Behuizingen

TRH 1216

9822028

DIN-rail 35
TRM 0816
Behuizingen

TRM 0816

9820013

DIN-rail 15
TM 0816
Behuizingen

TM 0816

9512013

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
TRM 0808
Behuizingen

TRM 0808

9820004

DIN-rail 15