Euronord P
Het Euronord-programma omvat meer dan 170 standaard afmetingen, binnen de aanwezige behuizingen heeft u dus optimale combinatiemogelijkheden. De nieuwe lijn EURONORD 3 behuizingen, hebben enkele innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit dekselschroeven en een verlaagd gedeelte in het deksel voor membraantoetsenborden of frontfolies.
- Afmetingen: 80 x 75 x 55 mm tot 406 x 401 x 120 mm
- P: IP 66; IK 08; NEMA type 1, 4, 4X, 12 en 13; UL 94-5V; UL 508
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Slagvastheid (IK)
Afmetingen
Breedte (mm)
Diepte (mm)
Geen resultaten gevonden
Gebruik a.u.b. een ander zoekterm of pas de filters aan