Home / Producten / EKU
EK image

EK

De EK-serie is zeer geschikt voor toepassingen met zowel enkele opzichzelfstaande behuizingen als modulaire verdelers. EK biedt een uitgebreide aanbod van maten, verschillende diepten en  talrijke accessoires.
  • Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm 
  • PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
EKUH 180 G
Behuizingen

EKUH 180 G

2538073

Afmetingen - 560 x 380 x 180

EKUH 180 T
Behuizingen

EKUH 180 T

2538173

Afmetingen - 560 x 380 x 180

EKUM 180 G
Behuizingen

EKUM 180 G

2538079

Afmetingen - 560 x 380 x 180

EKUM 180 T
Behuizingen

EKUM 180 T

2538179

Afmetingen - 560 x 380 x 180

EKUN 180 G
Behuizingen

EKUN 180 G

2538085

Afmetingen - 560 x 380 x 180

EKUN 180 T
Behuizingen

EKUN 180 T

2538185

Afmetingen - 560 x 380 x 180

EKUM
Behuizingen

EKUM

3530319

Afmetingen - 560 x 380 x 150

EKUH
Behuizingen

EKUH

3530317

Afmetingen - 560 x 380 x 150

EKUN
Behuizingen

EKUN

3530318

Afmetingen - 560 x 380 x 150

EKU 30-G
Behuizingen

EKU 30-G

3730320

Afmetingen - 560 x 380 x 30

EKU 30-T
Behuizingen

EKU 30-T

3720320

Afmetingen - 560 x 380 x 30

MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M
Behuizingen

MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M

2539607

Afmetingen - 560 x 380 x 180

EKU 30-T-3FSH
Behuizingen

EKU 30-T-3FSH

3520320

Afmetingen - 560 x 380 x 30

EKU 30-G-3FSH
Behuizingen

EKU 30-G-3FSH

3530320

Afmetingen - 560 x 380 x 30

EKU Accessoires

EKUVT
Behuizingen

EKUVT

3770554

Montageplaat
EKV 32
Behuizingen

EKV 32

3770649

DIN-rail 35
EKUZR
Behuizingen

EKUZR

3730323

Verhogingsrand (50 mm)
DRS EKU 5638 4x19M

DRS EKU 5638 4x19M

3770207

DIN-rail set