Home / Producten / EKT
EK image

EK

De EK-serie is zeer geschikt voor toepassingen met zowel enkele opzichzelfstaande behuizingen als modulaire verdelers. EK biedt een uitgebreide aanbod van maten, verschillende diepten en  talrijke accessoires.
  • Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm 
  • PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
EKTH 130 G
Behuizingen

EKTH 130 G

2538067

Afmetingen - 560 x 280 x 130

EKTH 130 T
Behuizingen

EKTH 130 T

2538167

Afmetingen - 560 x 280 x 130

EKTH
Behuizingen

EKTH

3530132

Afmetingen - 560 x 280 x 100

EKT 30-G
Behuizingen

EKT 30-G

3730144

Afmetingen - 560 x 280 x 30

EKT 30-T
Behuizingen

EKT 30-T

3720144

Afmetingen - 560 x 280 x 30

CUAL EK 562813 G 2X150mm2
Behuizingen

CUAL EK 562813 G 2X150mm2

2674643

Afmetingen - 560 x 280 x 130

EKT30-GR
Behuizingen

EKT30-GR

2550043

Afmetingen - 560 x 280 x 30

THL24-2

THL24-2

2550022

Afmetingen - 560 x 280 x 160

THL24-1

THL24-1

2550021

Afmetingen - 560 x 280 x 160

MC EKTH 562813 T-3FSH 4x13M
Behuizingen

MC EKTH 562813 T-3FSH 4x13M

2539606

Afmetingen - 560 x 280 x 130

TGL 24II-1
Behuizingen

TGL 24II-1

901461

Afmetingen - 560 x 280 x 55

TGL24II-2

TGL24II-2

2550363

Afmetingen - 560 x 280 x 55

EKT 30-G-3FSH
Behuizingen

EKT 30-G-3FSH

3530144

Afmetingen - 580 x 280 x 30

EKT 30-T-3FSH
Behuizingen

EKT 30-T-3FSH

3520144

Afmetingen - 580 x 280 x 30

EKT Accessoires

EKTZR
Behuizingen

EKTZR

3730142

Verhogingsrand (50 mm)
EKTVT
Behuizingen

EKTVT

3770553

Montageplaat
EKV 22
Behuizingen

EKV 22

3770648

DIN-rail 35
EKV 50
Behuizingen

EKV 50

3770699

DIN-rail 35
DRS EKT 5628 4x13M

DRS EKT 5628 4x13M

3770206

DIN-rail set