Home / Producten / CAB P 5040
CAB P image

CAB P

Als u speciale vereisten heeft voor de slagvastheid van uw behuizing, is de CAB de juiste behuizing voor u. Stelt u zich de moeilijkste en meest veeleisende omgeving voor – de CAB zal u niet in de steek laten. De CAB weerstaat alle weersomstandigheden en is robuuster dan staal. Wij hebben een omvangrijk productassortiment voor u.

  • Afmetingen:
    CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 08 (grijze deur)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

Hoogte (mm)

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters

Geen resultaten gevonden

Gebruik a.u.b. een ander zoekterm of pas de filters aan

CAB P 504023
Schakelkasten

CAB P 504023

8104305

CAB P 5040 Accessoires

MB CAB
Schakelkasten

MB CAB

8280001

Swing door pakket CAB P
MP 5040
Schakelkasten

MP 5040

8205040

Montageplaat
FP 5040-D
Schakelkasten

FP 5040-D

8275040

Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door)