MP 5040 main image
MP 5040 thumb 1

MP 5040

8205040

Een montageplaat

Afmetingen - 450 x 350 x 2

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 515x415x230

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074050151

SSTL Nr. : 3438133

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018688

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539839

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 450

Breedte (mm) : 350

Diepte (mm) : 2

Hoogte (inch) : 17.72

Breedte (inch) : 13.78

Diepte (inch) : 0.08

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

8205040_cab_p_MP_5040.pdf Downloaden
8205040_cab_p_MP_5040.dwg Downloaden

CAD-tekeningen

  • FIBOX_MP5040.step
  • FIBOX_MP5040.x_t
  • FIBOX_MP5040.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MP 5040

Fibox
8205040_MP_5040__mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 5040

Artikelnr. : 8205040

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 515x415x230

EAN: : 6418074050151

El. number :

  • Finland : 3438133
  • Denemarken : 8212018688
  • Zweden : 2539839

Bestaande uit : Een montageplaat

8205040_cab_p_MP_5040
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 450 350 2
inch : 17.72 13.78 0.08
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd