Home / Producten / CAB P 4030
CAB P image

CAB P

Als u speciale vereisten heeft voor de slagvastheid van uw behuizing, is de CAB de juiste behuizing voor u. Stelt u zich de moeilijkste en meest veeleisende omgeving voor – de CAB zal u niet in de steek laten. De CAB weerstaat alle weersomstandigheden en is robuuster dan staal. Wij hebben een omvangrijk productassortiment voor u.

  • Afmetingen:
    CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 08 (grijze deur)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

Hoogte (mm)

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters

Geen resultaten gevonden

Gebruik a.u.b. een ander zoekterm of pas de filters aan

CAB P 403017
Schakelkasten

CAB P 403017

8104304

CAB P 4030 Accessoires

FP 4030-D
Schakelkasten

FP 4030-D

8274030

Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door)
MB CAB
Schakelkasten

MB CAB

8280001

Swing door pakket CAB P
MP 4030
Schakelkasten

MP 4030

8204030

Montageplaat
FP 4030-2x12
Schakelkasten

FP 4030-2x12

8264030

Frontplaten met sleuven voor modules , voor behuizingen:
MF 4030
Schakelkasten

MF 4030

8244030

Bevestigingsprofiel met DIN-rails, voor behuizingen: