FP 4030-D main image
FP 4030-D main image
FP 4030-D main image
FP 4030-D thumb 1
FP 4030-D thumb 5
FP 4030-D thumb 6

FP 4030-D

8274030

Frontplaatdeksel bevestigingsmaterialen

Afmetingen - 400 x 300 x 1

Datablad downloaden

Beschrijving : Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door)

Opmerkingen : 415x315x170

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074050519

SSTL Nr. : 3438160

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018280

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539913

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 400

Breedte (mm) : 300

Diepte (mm) : 1

Hoogte (inch) : 15.75

Breedte (inch) : 11.81

Diepte (inch) : 0.04

Materiaal: : Plastic

CAD-tekeningen

  • FP_4030_D.step
  • FP_4030_D.x_t
  • FP_4030_D.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

FP 4030-D

Fibox
8274030_FP_4030_D 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : FP 4030-D

Artikelnr. : 8274030

Beschrijving : Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door)

Opmerkingen : 415x315x170

EAN: : 6418074050519

El. number :

  • Finland : 3438160
  • Denemarken : 8212018280
  • Zweden : 2539913

Bestaande uit : Frontplaatdeksel bevestigingsmaterialen

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 400 300 1
inch : 15.75 11.81 0.04
Materialen: :
Materiaal: : Plastic
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd