Home / Producten / ARCA 608030
ARCA IEC image

ARCA IEC

Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.

  • Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ARCA 608030
Schakelkasten

ARCA 608030

8120029

Afmetingen - 600 x 800 x 300

ARCA 608030S
Schakelkasten

ARCA 608030S

8120109

Afmetingen - 600 x 800 x 300

ARCA 608030W
Schakelkasten

ARCA 608030W

8120149

Afmetingen - 600 x 800 x 300

ARCA 608030 No MP
Schakelkasten

ARCA 608030 No MP

8120029N

Afmetingen - 600 x 800 x 300

ARCA 608030S No MP
Schakelkasten

ARCA 608030S No MP

8120109N

Afmetingen - 600 x 800 x 300

ARCA 608030W No MP
Schakelkasten

ARCA 608030W No MP

8120149N

Afmetingen - 600 x 800 x 300

ARCA 608030 Accessoires

DRS ARCA 608030
Schakelkasten

DRS ARCA 608030

8120800

DIN-rail montageframe (set)
RCS ARCA 6080
Schakelkasten

RCS ARCA 6080

8120949

Regendak set voor 6080
DSP ARCA RM
Schakelkasten

DSP ARCA RM

8120965

Deurstopper ARCA, rechts, midsize 7050-8060
MPS ARCA 8060
Schakelkasten

MPS ARCA 8060

8120739

Montageplaat
DSP ARCA LM
Schakelkasten

DSP ARCA LM

8120964

Deurstopper ARCA, links, mid
IDS ARCA 6080
Schakelkasten

IDS ARCA 6080

8120915

Binnendeur (set)
MPMP ARCA 8060
Schakelkasten

MPMP ARCA 8060

8120928

Montageplaat multiperforated
PMK ARCA 80
Schakelkasten

PMK ARCA 80

8120846

Paalbevestiging (set)