Home / Producten / ARCA 403015
ARCA IEC image

ARCA IEC

Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.

  • Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ARCA 403015
Schakelkasten

ARCA 403015

8120006

Afmetingen - 400 x 300 x 150

ARCA 403015T
Schakelkasten

ARCA 403015T

8121006

Afmetingen - 400 x 300 x 150

ARCA 403015S
Schakelkasten

ARCA 403015S

8120086

Afmetingen - 400 x 300 x 150

ARCA 403015ST
Schakelkasten

ARCA 403015ST

8121086

Afmetingen - 400 x 300 x 150

ARCA 403015 No MP
Schakelkasten

ARCA 403015 No MP

8120006N

Afmetingen - 400 x 300 x 150

ARCA 403015S No MP
Schakelkasten

ARCA 403015S No MP

8120086N

Afmetingen - 400 x 300 x 150

ARCA 403015T No MP
Schakelkasten

ARCA 403015T No MP

8121006N

Afmetingen - 400 x 300 x 150

ARCA 403015ST No MP
Schakelkasten

ARCA 403015ST No MP

8121086N

Afmetingen - 400 x 300 x 150

ARCA 403015 Accessoires

DRS ARCA 403015
Schakelkasten

DRS ARCA 403015

8120764

DIN-rail montageframe (set)
RCS ARCA 4030
Schakelkasten

RCS ARCA 4030

8120943

Regendak voor 4030
IDS ARCA 4030
Schakelkasten

IDS ARCA 4030

8120713

Binnendeur (set)
PMK ARCA 30
Schakelkasten

PMK ARCA 30

8120841

Paalbevestiging (set)
DSP ARCA VLS
Schakelkasten

DSP ARCA VLS

8120960

Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein
MPMP ARCA 4030
Schakelkasten

MPMP ARCA 4030

8120922

Montageplaat multiperforated
DSP ARCA VRS
Schakelkasten

DSP ARCA VRS

8120961

Deurstopper ARCA, verticaal, rechts, klein
MPS ARCA 4030
Schakelkasten

MPS ARCA 4030

8120733