Home / Producten / ALU 3160
ALN image

ALN

Onze ALUN-behuizingen kunnen bijna overal worden gebruikt. Dat deze behuizingen uiterst robuust zijn, is een extra pluspunt! Stoten, inslagen, chemicaliën, temperatuurswisselingen tussen tropisch en arctisch, EMC-afscherming – de ALUN presteert in al deze omstandigheden voorbeeldig.

  • Afmetingen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALU: IP 66/67/68; IK 10
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ALN 316011
Behuizingen

ALN 316011

7811470

Afmetingen - 310 x 600 x 110

ALN 316018
Behuizingen

ALN 316018

7811480

Afmetingen - 180 x 600 x 190

ALN 316011 UP
Behuizingen

ALN 316011 UP

7831470

Afmetingen - 310 x 600 x 110

ALN 316018 UP
Behuizingen

ALN 316018 UP

7831480

Afmetingen - 180 x 600 x 180

ALU 3160 Accessoires

AM 3160
Behuizingen

AM 3160

9511021

Montageplaat
ARH 60
Behuizingen

ARH 60

9822019

DIN-rail 35
MRS 28541
Behuizingen

MRS 28541

7028541

Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks)