Home / Producten / ALU 3140
ALN image

ALN

Onze ALUN-behuizingen kunnen bijna overal worden gebruikt. Dat deze behuizingen uiterst robuust zijn, is een extra pluspunt! Stoten, inslagen, chemicaliën, temperatuurswisselingen tussen tropisch en arctisch, EMC-afscherming – de ALUN presteert in al deze omstandigheden voorbeeldig.

  • Afmetingen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALU: IP 66/67/68; IK 10
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ALN 314018
Behuizingen

ALN 314018

7811460

Afmetingen - 310 x 403 x 180

ALN 314018 UP
Behuizingen

ALN 314018 UP

7831460

Afmetingen - 310 x 403 x 180

ALU 3140 Accessoires

ARH 40
Behuizingen

ARH 40

9822017

DIN-rail 35
AM 3140
Behuizingen

AM 3140

9511020

Montageplaat
MRS 28541
Behuizingen

MRS 28541

7028541

Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks)