Home / Producten / ALU 0808
ALN image

ALN

Onze ALUN-behuizingen kunnen bijna overal worden gebruikt. Dat deze behuizingen uiterst robuust zijn, is een extra pluspunt! Stoten, inslagen, chemicaliën, temperatuurswisselingen tussen tropisch en arctisch, EMC-afscherming – de ALUN presteert in al deze omstandigheden voorbeeldig.

  • Afmetingen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALU: IP 66/67/68; IK 10
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ALN 080806
Behuizingen

ALN 080806

7811130

Afmetingen - 82 x 77 x 57

ALN 080806 UP
Behuizingen

ALN 080806 UP

7831130

Afmetingen - 82 x 77 x 57

ALU 0808 Accessoires

AM 0808
Behuizingen

AM 0808

9823015

Montageplaat
MR 75003
Behuizingen

MR 75003

7075003

Selftapping taptite screw M3, for enclosures:
MRS 28540
Behuizingen

MRS 28540

7028540

Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks)
ARM 0808
Behuizingen

ARM 0808

9820002

DIN-rail 15
TRM 0808
Behuizingen

TRM 0808

9820004

DIN-rail 15