Etusivu / Tuotteet / UL PC 150H
UL MNX image

UL MNX

MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Kannessa ei ole tiivistettä, joten asiakaskohtaisten MNX-kansimuottien valmistaminen on erityisen kannattavaa. Laadukkaan suunnittelun ansiosta pohjan sivukiilat voidaan asiakkaistaa helposti. Kotelot kestävät kovaa käyttöä ja kriittisiä katseita. Ne suojaavat kojeita ja käyttäjiä teollisuushalleista toimistoihin. MNX-tuoteperheeseen kuuluu yli 260 erilaista koteloa.
Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
UL PC 150/125 HG
Kotelot

UL PC 150/125 HG

6411316

UL Kotelo PC
Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 180 x 130 x 125

UL PC 150/125 HT

UL PC 150/125 HT

6411916

UL Kotelo PC

Mitat - 180 x 130 x 125

UL PC 150/60 HG
Kotelot

UL PC 150/60 HG

6411313

UL Kotelo PC
Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 180 x 130 x 60

UL PC 150/75 HG

UL PC 150/75 HG

6411314

UL Kotelo PC

Mitat - 180 x 130 x 75

UL PC 150/100 HG

UL PC 150/100 HG

6411315

UL Kotelo PC

Mitat - 180 x 130 x 100

UL PC 150/150 HG

UL PC 150/150 HG

6411317

UL Kotelo PC

Mitat - 180 x 130 x 150

UL PC 150/60 HT

UL PC 150/60 HT

6411913

UL Kotelo PC

Mitat - 180 x 130 x 60

UL PC 150/75 HT

UL PC 150/75 HT

6411914

UL Kotelo PC

Mitat - 180 x 130 x 75

UL PC 150/100 HT

UL PC 150/100 HT

6411915

UL Kotelo PC

Mitat - 180 x 130 x 100

UL PC 150/150 HT

UL PC 150/150 HT

6411917

UL Kotelo PC

Mitat - 180 x 130 x 150

UL PC 150H Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...