Tarjoama

Meistä
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
Etusivu / Tuotteet / UL PC 150H / 6411917
default product image showing fibox logo

UL PC 150/150 HT

6411917

Mitat - 180 x 130 x 150

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074005298

Sähkönumero Tanska : 8212030417

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 180

Leveys (mm) : 130

Korkeus (mm) : 150
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150H.gif Lataa
MNX150Hi.gif Lataa
MNX_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • MII150HB.dwg
  • MII150HB.dxf
  • FIBOX_MNX150HB.x_t
  • FIBOX_MNX150HB.zip
  • Mii1500c.dwg
  • Mii1500c.dxf
  • FIBOX_MNX150100C.x_t
  • FIBOX_MNX150100C.zip
  • 6411917_FIBOX_MNX_PC_150_150_HT.step

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

UL PC 150/150 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 150/150 HT

Tuote nr : 6411917

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074005298

El. number :

  • Tanska : 8212030417
MNX150H
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 180 130 150
Materiaalit :
Lämpötilat :
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...

featured image for post: Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Tuoteuutiset

16 maalis 2026

Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Nopeammat tarkastukset. Turvallisempi toiminta. ...