Tuotekuvaus : UL Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074014429
Sähkönumero Tanska : 8212030323
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08
Pituus (mm) : 180
Leveys (mm) : 130
Korkeus (mm) : 100
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6
CAD-piirustukset
- MII150HB.dwg
- MII150HB.dxf
- FIBOX_MNX150HB.x_t
- FIBOX_MNX150HB.zip
- MII1505C.dwg
- MII1505C.dxf
- FIBOX_MNX15050C.x_t
- FIBOX_MNX15050C.zip
- 6411315_FIBOX_MNX_PC_150_100_HG.step
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
UL PC 150/100 HG
Sample image
Order symbol : UL PC 150/100 HG
Tuote nr : 6411315
Tuotekuvaus : UL Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074014429
El. number :
- Tanska : 8212030323
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 180 | 130 | 100 |
| Materiaalit : |
|---|
| Lämpötilat : |
|---|
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | Type 1, 4, 4X, 6 |
| Certificates : | |
|---|---|
| MNX_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...