Etusivu / Tuotteet / UL EURONORD
UL EURONORD image

UL EURONORD

EURONORD range is designed to house DIN-rail mounted terminal block and various types of sensors.
Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
UL PC 050504

UL PC 050504

7042500

UL Kotelo PC

Mitat - 52 x 50 x 40

UL PC 050705

UL PC 050705

7042520

UL Kotelo PC

Mitat - 50 x 65 x 45

UL PC 080807
Kotelot

UL PC 080807

7042560

UL Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

Mitat - 80 x 82 x 65

UL PC 081206
Kotelot

UL PC 081206

7042580

UL Kotelo PC

Mitat - 80 x 120 x 55

UL PC 081607
Kotelot

UL PC 081607

7042620

UL Kotelo PC

Mitat - 80 x 160 x 65

UL PC 081610
Kotelot

UL PC 081610

7042640

UL Kotelo PC

Mitat - 80 x 160 x 95

UL PC 121207

UL PC 121207

7042660

UL Kotelo PC

Mitat - 120 x 122 x 65

UL PC 121208

UL PC 121208

7042670

UL Kotelo PC
UL PC 121210

UL PC 121210

7042680

UL Kotelo PC

Mitat - 120 x 122 x 95

UL PC 121609

UL PC 121609

7042720

UL Kotelo PC

Mitat - 120 x 160 x 90

UL PC 122008

UL PC 122008

7042760

UL Kotelo PC

Mitat - 120 x 200 x 75

UL PC 152008

UL PC 152008

7042820

UL Kotelo PC

Mitat - 150 x 200 x 80

UL PC 162509

UL PC 162509

7042840

UL Kotelo PC

Mitat - 160 x 250 x 90

UL PC 162513

UL PC 162513

7042860

UL Kotelo PC

Mitat - 160 x 250 x 125

UL PC 233009

UL PC 233009

7042870

UL Kotelo PC

Mitat - 230 x 300 x 90

UL PC 233011

UL PC 233011

7042890

UL Kotelo PC

Mitat - 230 x 300 x 110

UL EURONORD Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...