UL PC 121207

7042660

Mitat - 120 x 122 x 65

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074054333

Sähkönumero Tanska : 8212032075

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Pituus (mm) : 120

Leveys (mm) : 122

Korkeus (mm) : 65

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV-kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 V0

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO121207-11.gif Lataa
EURO121207-11i.gif Lataa
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • 121203C.dwg
  • 121203C.dxf
  • FIBOX_EU121203C.x_t
  • FIBOX_EU121203C.zip
  • 121204B.dwg
  • 121204B.dxf
  • FIBOX_EU121204B.x_t
  • FIBOX_EU121204B.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

UL PC 121207

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 121207

Tuote nr : 7042660

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074054333

El. number :

  • Tanska : 8212032075
EURO121207-11
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 120 122 65
Materiaalit :
Lämpötilat :
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...